Meuleuse d'angle AG 125-20D
Nouveau produitArticle #r18048483
Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction et interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm
- Diamètre du disque: 125 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.4 kg
- Profondeur de coupe max.: 34 mm
Nos clients ont également recherché meuleuse, ATC, disqueuse, interrupteur homme-mort ou AG 125-20D
- Caractéristiques de sécurité améliorées – nouveau système anti-torsion 3D (ATC) pour une meilleure protection contre le recul de la meuleuse d'angle dans n’importe quelle direction
- Technologie Smart Power Hilti - réglage automatique de la puissance de sortie selon le matériau à couper afin de fournir des performances régulières et de protéger le moteur contre la surchauffe
- Carter de récupération de la poussière robuste (en option) pour un fonctionnement pratiquement sans poussière et poignées souples pour un meilleur confort de travail
- Le freinage rapide arrête le disque en quelques secondes – idéal pour les travaux dans un espace exigu
- Interrupteur de type homme-mort intégré dans la poignée de l'outil pour plus de confort et de sécurité
- Découpe acier, béton et maçonnerie
- Meulage grossier et finition fine du métal, du béton et de la maçonnerie
- Enlèvement de revêtements sur ciment et chape
- Réparation de joints de parement