Perforateur TE 70-ATC/AVR
Nouveau produitArticle #r6851673
Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant pour le forage et le burinage difficiles dans le béton
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 10 kg
- Énergie d'impact simple: 14.5 J
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 12 - 150 mm
Nos clients ont également recherché Perforateur -Burneur, Perforatrice, Combi, SDS Max ou Perforateur
- Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée lorsque la mèche se bloque – ce qui contribue à réduire un risque de sécurité courant
- Système de réduction active des vibrations (AVR) pour une utilisation de l'outil moins fatigante et une augmentation de la productivité quotidienne
- Moteur sans charbon SR pratiquement sans maintenance et système de lubrification à double chambre pour des révisions moins fréquentes et une longévité accrue
- Le système optionnel de récupération des poussières DRS-B collecte jusqu'à 95 % des poussières
- Câble électrique détachable pour un remplacement rapide et facile sur chantier
- Forage dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle à l'aide de mèches de 12 mm à 150 mm de diamètre
- Perçage de trous pour chevillage lourd de 20 à 40 mm diamètre
- Percées et travaux de démolition avec burins pointus et plats
- Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle avec mèches de 1/2" à 6" de diamètre
- Perçage de trous pour chevillage lourd de 3/4" à 1-3/4" de diamètre

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.