Disque de fibre AP-D SPX
Nouveau produit UltimateArticle #r10942359
Disques à fibre Ultimate avec grains de céramique pour le meulage fin à grossier de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Alésage: 22.2 mm
- Diamètre: 125 mm
- Matériau support: Acier inoxydable, Acier
Partager
Nos clients ont également recherché disque abrasif fibre, disque meulage, disque fibre meuleuse ou meulage acier
Caractéristiques
- Construits avec des grains de céramique extrêmement durables
- Revêtement régulateur de température – aide à prévenir la surchauffe des métaux sensibles tels que l'acier inoxydable
- Surface de contact plus petite – conçus pour vos tâches de meulage des métaux plus précises
Applications
- Meulage fin à grossier de l’acier inoxydable, de l’acier et d’autres métaux
- Élimination de soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et autres métaux
- Chanfreinage des bords pour la préparation des soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et autres métaux
- Élimination des bavures de coupes grossières sur l’acier inoxydable, l’acier et autres métaux
- Nettoyage de la rouille ou de la peinture sur l'acier inoxydable, l'acier et autres métaux