Outil pose conduct. terre TE-S PD 22
Nouveau produitArticle #2223702
Marteau-pousseur pour tige de mise à la terre pour les applications de mise à la terre et de connexion de masse à l'aide d'un burineur
- Diamètres: 12.7 - 19 mm
Partager
Caractéristiques
- Assemblage plus sûr et plus facile du système de guidage de la tige de mise à la terre Hilti
- Compatible avec une large gamme de diamètres de tige de mise à la terre
- Manipulation plus facile grâce au mécanisme de fixation adaptable
Applications
- Applications de mise à la terre et de connexion de masse
- Guidage de la tige de mise à la terre