Burins pointus TE-H SM
Nouveau produit StandardArticle #r10692932
Burins pointus pour le piquage et le burinage dans le béton et la maçonnerie à l'aide des outils de démolition de troisième génération TE 3000 ou H28 avec attache
- Extrémité de connexion: TE-H (Hilti HEX 28)
- Longueur: 400 mm
- Catégorie de Produit: Standard
Partager
Caractéristiques
- Très robustes – le durcissement par induction rend ces burins particulièrement résistants à la prolifération, à l'usure et à la flexion
- Puissance de burinage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil au burin
- Construits pour les travaux difficiles – testés pour une utilisation extrême, nos burins sont conçus pour effectuer vos travaux de démolition les plus exigeants
- Qualité certifiée – ces burins bénéficient de processus certifiés ISO et de plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
Applications
- Burinage et piquage dans le béton, la brique ou le bloc
- Création d'évidements peu profonds à n'importe quel endroit de la dalle
- Compatible avec les marteaux-piqueurs électriques TE 3000 et les outils de démolition H28 de troisième génération avec attache