Tiges TE-H SH
Nouveau produit PremiumArticle #r10693177
Tiges très robustes pour assembler des plaques de damage et des têtes de bouchardage avec un burineur compatible à l'aide des outils de démolition de troisième génération TE 3000 ou H28 avec attache
- Extrémité de connexion: TE-H (Hilti HEX 28)
- Application: Compactage, Vissage de tiges et de piquets, Préparation de surface
- Longueur: 400 mm
Partager
Caractéristiques
- Conçues pour la robustesse – chaque tige de burin est munie d'un emmanchement renforcé pour transférer plus de puissance de damage de vos burineurs aux matériaux meubles
- Fiabilité supérieure – tiges de burin fabriquées en acier fortement allié, essentiel lorsque vous avez besoin de cohérence et de fiabilité
- Construits pour les travaux difficiles – testés pour une utilisation extrême, nos burins sont conçus pour effectuer vos travaux de démolition les plus exigeants
- Qualité certifiée – développées en utilisant des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
- Polyvalentes – compatibles avec tous les burineurs dotés d'un emmanchement H28 et d'un système de serrage de burin
Applications
- Assemblage de plaques de damage et têtes de bouchardage avec un burineur compatible
- Montage de plaques de damage
- Montage de têtes de bouchardage
- Montage de têtes de pose de tige
- Compatible avec les marteaux-piqueurs électriques TE 3000 et les outils de démolition H28 de troisième génération avec attache