TE-SPX SPM
Nouveau produit UltimateArticle #r7213874
Burin spatule TE-S ultime avec conception polygonale pour une productivité maximale dans l'usinage de surface et la découpe d'asphalte
- Extrémité de connexion: TE-S
- Application: Traitement de surface, Canalisation
- Catégorie de Produit: Ultimate
Partager
Nos clients ont également recherché Burins larges, spatule, Burins plats, TE SPX ou Burins
Caractéristiques
- Performances élevées constantes sur toute la durée de vie de la lame polygonale auto-affûtante – aucun réaffûtage, reforgeage ou redurcissement nécessaire
- Blocage moins fréquent grâce à la conception unique de la lame – moins de temps d'arrêt dû à des burins coincés
- Nouvelle section polygonale de la tige pour une résistance et une rigidité optimisées ainsi qu'une productivité maximale et un risque réduit de rupture du burin
- Longueur de travail inégalée
- Acier fortement allié et durcissement par induction unique pour une fiabilité maximale
Applications
- Usinage de surface tel que burinage, finition, lissage ou décarrelage
- Convient pour le travail sur tous les matériaux minéraux comme le béton, le béton armé, la brique, le plâtre ou la pierre
- Découpe d'asphalte
- Démolition lourde maîtrisée