Mèche étagée TX-C
Nouveau produitArticle #r7772879
Système de forage et de fixation en 2 étapes à utiliser avec le cloueur sans fil BX 3
- À utiliser avec (outils): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22
- Matériaux support: [dépendant des consommables]
- Diamètre du trou: 5 mm
Partager
Nos clients ont également recherché Meche à butée, BX3, kwik, pre-percage ou meche
Caractéristiques
- Pour le système BX-Kwik – les fixations sont guidées dans un petit trou pré-percé, ce qui optimise le taux de prise à presque 100 % tout en protégeant le matériau support
- BX-Kwik est plus fiable – avec des charges environ 3 fois supérieures à celles des clous BX standard et une rapidité environ 2 fois supérieure à celle des autres méthodes
- Grâce à BX-Kwik, pratiquement aucun échec d'enfoncement, même dans des bétons très résistants
- Le système BX-Kwik permet des charges plus élevées par rapport à la fixation directe BX standard
- Parfaitement adapté au cloueur à batterie BX 3
Applications
- Fixation des supports de câbles légers
- Fixation de conduits de ventilation légers ou applications de tuyauterie légères
- Fixation des fixations pour charges légères dans le béton résistant