Kit de tarauds HSS-TB
Nouveau produitArticle #r9038621
Kit de tarauds pour le taraudage dans l'acier ≤700 N/mm², taraudages conformes à DIN 371
- Extrémité de connexion: Jarret lisse
- DIN: DIN 371
Partager
Nos clients ont également recherché HSS, Forage, Foret, Mèche maçonnerie ou Mèche
Caractéristiques
- Solution efficace pour le taraudage lors de la pose de pointes de vis sur une surface métallique
- Utilisé dans les mandrins à tige lisse pour obtenir des taraudages conformes à DIN 371
Applications
- Pour découpes filetées conformes à la norme DIN 317
- Taraudages dans l'acier ≤700 N/mm²