Lames de scie sauteuse pour aluminium
Nouveau produit PremiumArticle #r16288337
Lames de scie sauteuse pour la découpe de l'aluminium et d'autres métaux non ferreux
- Catégorie de Produit: Premium
- Matériau support: Aluminium, Métal non-ferreux
- Caractéristiques de la lame: Coupe rapide, Coupe droite, Longue durée de vie
Partager
Nos clients ont également recherché lame de scie sauteuse
Caractéristiques
- Découper plus avec la même lame – la construction bimétal très durable reste affûtée plus longtemps et résiste mieux à la casse
- Coupes plus rapides et plus droites – dents largement espacées, conçues pour la vitesse et un résultat lisse
Applications
- Découpe droite et rapide d'aluminium de 3 à 15 mm (3/16" - 5/8") d'épaisseur
- Découpe droite et rapide de fibre de verre de 3 à 19 mm (3/16" - 3/4") d'épaisseur
- Découpe droite et rapide de plastique de 3 à 32 mm (3/16" - 1-1/4") d'épaisseur
- Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T