Lame de scie circulaire pour finition fine sur bois
Nouveau produit UltimateArticle #r19802861
Lame de scie circulaire Ultimate, pour finition fine, avec dents en carbure permettant des coupes plus lisses et plus nettes dans le bois massif et les planches de bois avec des scies plongeantes sans fil
- Caractéristiques de la lame: Coupe propre, Carbure à pointe, Bonne finition, Longue durée de vie, Coupe plongeante, Coupe droite, Technologie kerf ultra mince
- Diamètre de la lame: 165 mm
- Nombre de dents: 56
Partager
Caractéristiques
- Notre meilleure qualité de finition – à associer avec notre scie plongeante sans fil et un rail de guidage pour des finitions pratiquement sans éclats
- Un plus grand nombre de dents avec pointes au carbure permettent à la lame de glisser plus facilement dans le bois pour des coupes plus lisses et une longévité accrue de la lame
- Conception de dents innovante – la denture alternée avec dent rabot augmente la stabilité de découpe et aide à nettoyer et éjecter les copeaux pour des coupes plus nettes
Applications
- Découpe de bois massif (dur ou tendre) et de planches de bois
- Coupes longitudinales, transversales et en biseau avec une réduction significative de l'éclatement et de l'arrachement