- Accueil
- Externe
- PROFIS Engineering
- PROFIS Engineering Informations générales

Logiciel tout-en-un de conception de chevilles
Toujours conforme et offrant une précision accrue
Calcule et analyse les liaisons acier-béton en incluant le matériau de support, la platine et les chevilles, en toute simplicité et avec une documentation détaillée. Le tout basé sur le cloud.
Avantages de PROFIS Engineering standard et premium

Eurocode
Les licences Standard et Premium sont conformes à la norme EN 1992-4

Temps de calcul réduit
La licence Premium permet de réduire le temps de calcul grâce :
- au moteur de génération de charges
- à la prise en compte du calcul des chevillage et des platines

Précision accrue
La licence Premium réduit les erreurs grâce à :
- l'importation automatique des charges
- au traitement des combinaisons de charges multiples
- à la génération de modèles BIM/CAD

Plus d'efficacité
La licence Premium donne accès à des notes de calcul et à des rapports intégrant toutes les données.
Ces derniers sont partagés sur une plateforme unique
Logiciel de conception des chevilles tout-en-un

Calcul détaillé
- Un seul logiciel vous permet de définir très simplement toutes les chevilles d'une platine fixée dans le béton et dans la maçonnerie
- Mise à disposition de modèles de calcul faciles à utiliser

Plateforme cloud
- Grâce à la plateforme cloud intégrée, les utilisateurs restent connectés et les données sont constamment à jour
- Cela signifie aussi que vous pouvez accéder à vos calculs depuis n’importe quel appareil et depuis n’importe quel lieu

Intégration compatible
- Transférez facilement les données depuis un logiciel de conception structurelle tel que ETABS, ROBOT, DLUBAL et RISA pour importer des combinaisons de charges multiples
- Exportez rapidement les données vers les modules d’extension d’un logiciel de modélisation tel que TEKLA pour créer et générer des modèles structurels 3D en béton ou en acier sans complication ni retouche