Comment analyser un scan de structure de béton
Service d'analyse d'un scan PROFIS Detection
Pour obtenir un service d'analyse des données issues des scans effectués avec les systèmes de détection Hilti PS 250 Ferroscan ou Hilti PS 1000 X-Scan, il vous suffit de contacter votre équipe Hilti locale.
Nos experts Hilti seront ravis d'examiner vos données scannées et de les optimiser pour vous, vous indiquant les moyens techniques les plus adaptés à votre projet.
Cela comprend :
Barre d'armature
Estimez la profondeur de la couverture de béton et la taille des fers d'armature grâce aux données scannées avec le Hilti Ferroscan PS 250. C'est une étape primordiale pour la conformité aux réglementations du bâtiment et de la sécurité. Vous pouvez vous assurer que la couverture de béton est suffisante pour les zones sismiques ou pour prévenir la corrosion ou pour apporter une isolation thermique ou pour garantir une profondeur suffisante à l'encastrement des fers d'armature, afin qu'ils ne se désolidarisent pas lors de l'application de charges.
Implantation et type d'objets
Analysez l'implantation des objets et leur nature, en utilisant les données de scan fournies par le système de détection Hilti PS 1000 X-Scan. Trouvez les fers d'armature, les câbles sous tension, les tuyaux en plastique et bien plus d'objets encore, et analysez leur implantation sur de vastes surfaces et à travers de multiples couches de matériau.
- Nous vous proposons un service à l'heure pour un scan simple ou un service à la journée pour plusieurs scans.
- Nous fournissons à la fois l'analyse des données scannées et une documentation détaillée : avec les statistiques, les points de mesure, les marques de forage et bien plus encore.
Nous utilisons le logiciel PROFIS Detection de Hilti pour effectuer notre analyse.
Contactez votre équipe Hilti locale pour plus d'informations.
Pour aller plus loin