Mousse d'étanchéité des joints CS-F JS
Nouveau produit UltimateArticle #r4892
Mousse isolante flexible idéale pour la performance des joints exposés au mouvement, telles que ceux des portes et des fenêtres
- Rendement de la mousse (jusqu'à): 40 l
- Temps approx. de découpe (à 23°C et 50 % d'humidité relative): 25 min
- Résistance au cisaillement (approx.): 0.04 N/mm²
Partager
Caractéristiques
- Flexible – absorbe les mouvements entre les composants du bâtiment
- Réduit la propagation du son de 60 dB
- Favorise la réduction de la conductivité thermique
- Le pistolet-applicateur CF-DS1 Hilti permet une installation précise avec un minimum de pertes
- Le pistolet-applicateur CF-DS1 Hilti permet une installation précise avec un minimum de pertes
Applications
- Joints d'étanchéité autour des encadrements de fenêtres
- Joint des cadres de portes
- Limitation de l'infiltration de l'air par les combles
- Brèches et trous de coffrage
- Joints en tête de voile