Récupérateur de poussière TE DRS-3000 co
Nouveau produitArticle #2171779
Système de dépoussiérage pour la démolition du béton avec le marteau à démolir TE 3000-AVR
- Pour utilisation avec: TE 3000-AVR
- Aspirateur nécessaire: Oui
- Convient pour le forage: Non
Partager
Caractéristiques
- Solution Hilti unique pour une démolition pratiquement sans poussière avec le burineur pour béton TE 3000-AVR
- Conçu pour une fixation plus rapide et plus facile au burineur
Applications
- Pratiquement tous les travaux de cisaillage et de rénovation à l'intérieur avec le burineur TE 3000-AVR
- Burinage pratiquement sans poussière dans les environnements critiques. Pour la santé et le confort de l'utilisateur et pour un milieu de travail propre - par ex. dans les pièces occupées, les hôpitaux, les laboratoires, les chaînes de production, etc.
- Pour une utilisation avec le burineur TE 3000-AVR