Tête d'aspiration 26-82 MM
Nouveau produitArticle #340606
Système universel d'aspiration de poussière
- Pour utilisation avec: TE DRS-S
- Poids: 0.5 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 4 - 40 mm
Partager
Caractéristiques
- Conception optimale de la tête d'aspiration : grande efficacité de la récupération de poussière
- Mécanisme de montage simple et rapide, adaptable sur tous les perforateurs Hilti SDS Plus et SDS
- Longueur de travail réglable et deux tailles de tête d'extraction
- Grande efficacité
- Appareil compact pour une utilisation facile
Applications
- Forage sans poussière grâce à la connexion avec un aspirateur