Connecteur pour béton HPA pour la fixation de socle
Nouveau produitArticle #r13775762
Système haute performance pour l'ancrage des capuchons sur les ponts et d'autres structures d'ingénierie
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Dimension clé/écrou: 36 mm
- Diamètre de la mèche: 28 mm
Partager
Nos clients ont également recherché connecteur pont ou connecteur béton
Caractéristiques
- Ancrage permanent selon les exigences de la directive pour la conception des structures d'ingénierie RE-ING
- Solution de fixation innovante avec système d'ancrage homologué (Z-21.8-2118 par DIBt)
- Étanchéité avec le scellement chimique par injection HIT-RE 500 V4 haute performance
- Vérification de l'utilité : étanchéité testée dans des conditions statiques et de fatigue selon RVS 15.04.12 par HTL Rankweil
- Installation plus rapide et plus fiable – le système SafeSet Hilti avec mèche creuse permet d'éliminer la nécessité de nettoyer les trous dans la plupart des cas
Applications
- Ancrage de capuchons dans les ponts et autres structures d'ingénierie sous des charges statiques et quasi-statiques
- Ancrage de capuchons en béton coulé sur place ou préfabriqués et ancrage ultérieur de capuchons
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.