Fixation de tube X-EKSC MX (02)
Nouveau produitArticle #r19753812
Fixation de tube à fermoir optimisée pour les clous en bande et compatible avec une large variété de méthodes de fixation et de matériaux supports
- Application: Applications électriques
- Matériau: Polyéthylène haute densité (HDPE)
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie, brique / brique creuse, Acier, Bois
Partager
Caractéristiques
- Optimisée pour votre cloueur BX – l'adaptation par friction de l'embout du cloueur et la méthode de fixation sans perçage permettent des installations plus rapides, plus faciles et pratiquement sans poussière
- Méthodes de fixation polyvalentes – compatibles avec les chevilles à emboîter, les vis à bois et à métal ou les chevilles plastiques standard pour la fixation à une grande variété de matériaux supports
- Système d'interverrouillage – système entièrement modulaire vous permettant de combiner plusieurs fixations et attaches pour tubes afin d'élargir votre gamme d'applications
- Complètement ajustable – l’interface flexible vous permet d’ajuster le clip en position après la fixation, ce qui vous aide à éviter le gaspillage de matériaux et la nouvelle fixation
- Homologation ATE et respect de l’environnement – solution homologuée ATE, conforme aux normes UL et réalisée avec une empreinte carbone de produit jusqu’à 53 % inférieure par rapport à l'ancienne version (d'après l'ACV selon la norme DIN EN ISO 14040/44)
Applications
- Fixation de conduits de câbles aux planchers, murs, et plafonds
- L’espacement type entre les éléments est inférieur à 50 cm – les exigences de charge doivent être prises en compte
- Fixation sur pratiquement tous les matériaux supports : béton, maçonnerie, brique, brique creuse, cloison sèche, acier, bois et autres

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi X-EKSC 19-20, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Sardinian, Slovaque, Malay, Chinois, Thai, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 954.4 kB ]