Attache-câble X-ECH MX (02)
Nouveau produitArticle #r19753837
Attache pour torons de câbles en plastique, optimisée pour les clous en bande et compatible avec différentes méthodes de fixation et matériaux supports
- Application: Attaches de câbles, Fixations de conduits, Applications électriques
- Matériau: Polyéthylène haute densité (HDPE)
- À utiliser avec (outils): BX 3, GX 120, GX 3
Partager
Caractéristiques
- Optimisée pour votre cloueur BX – l'adaptation par friction de l'embout du cloueur et la méthode de fixation sans perçage permettent des installations plus rapides, plus faciles et pratiquement sans poussière
- Méthodes de fixation polyvalentes – compatibles avec les clous, les chevilles à emboîter, les vis à bois et les chevilles plastiques standard pour la fixation à une grande variété de matériaux supports
- Système d'interverrouillage – système entièrement modulaire vous permettant de combiner plusieurs attache-câbles et serre-câbles afin d'élargir votre gamme d'applications
- L'empreinte carbone du produit a été réduite de 62 % par rapport à l'ancienne version (d'après l'ACV conformément à la norme DIN EN ISO 14040/440)
- Installations de grande qualité – homologation ATE, conformité Plenum en fonction des normes UL
Applications
- Fixation de bottes de câbles électriques au sol et au plafond
- L’espacement type entre les éléments est inférieur à 50 cm – les exigences de charge doivent être prises en compte
- Fixation sur pratiquement tous les matériaux supports : béton, maçonnerie, brique, brique creuse, cloison sèche, acier, bois et autres
- Pour applications en intérieur

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.