Serre-câble X-EKB MX (02)
Nouveau produitArticle #r19753839
Attaches en plastique optimisées pour les clous en bande et compatibles avec différentes méthodes d'attache et matériaux supports
- Application: Attaches de câbles, Fixations de conduits, Applications électriques
- À utiliser avec (outils): BX 3, GX 120, GX 3
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Acier, Bois, Maçonnerie (brique d'argile creuse), Maçonnerie (brique d'argile pleine)
Partager
Caractéristiques
- Optimisée pour votre cloueur BX – l'adaptation par friction de l'embout du cloueur et la méthode de fixation sans perçage permettent des installations plus rapides, plus faciles et pratiquement sans poussière
- Méthodes de fixation polyvalentes – compatibles avec les chevilles à emboîter, les vis à bois et à métal ou les chevilles plastiques standard pour la fixation à une grande variété de matériaux supports
- Système d'interverrouillage – système entièrement modulaire vous permettant de combiner plusieurs attaches afin d'élargir votre gamme d'applications
- Installations de grande qualité – homologation ATE, conformité Plenum en fonction des normes UL
- L'empreinte carbone du produit a été réduite de 31 % par rapport à l'ancienne version (d'après l'ACV conformément à la norme DIN EN ISO 14040/440).
Applications
- Fixation de bottes de câbles électriques au plafond
- L’espacement type entre les éléments est inférieur à 50 cm – les exigences de charge doivent être prises en compte
- Fixation sur pratiquement tous les matériaux supports : béton, maçonnerie, brique, brique creuse, cloison sèche, acier, bois et autres
- Pour applications en intérieur

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi X-EKB 8, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Sardinian, Slovaque, Malay, Chinois, Thai, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 926.3 kB ]