Cheville à gaine d'expansion HLC-A
Nouveau produitArticle #r3960
Cheville à expansion économique avec filetage interne
- Configuration de la tête: Filetage interne
- Conditions environnementales: Conditions intérieures et sèches
- Agréments / rapports de test: Sans objet
Partager
Nos clients ont également recherché cheville, maçonnerie, filletage, béton ou femelle
Caractéristiques
- Composé d'une douille et d'un cône pour les solutions "sur mesure"
- Adaptée à différents matériaux de base grâce à son principe d'expansion
- Marquage pratique de la douille qui indique la mèche correcte à utiliser
- La partie centrale rebondie de la douille, portant des ouvertures en losange, évite la rotation de la cheville dans son trou ou sa chute si le trou est au plafond
Applications
- Adapté à un grand nombre d'utilisations