Vis autotaraudeuses S-MP 52 Z
Nouveau produit PremiumArticle #r2974
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixation de tôles d’acier/aluminium sur des rails HTU
- Type d'empreinte: 3/8 Hexagone
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, HTU (rail coulé)
Partager
Nos clients ont également recherché Pattes équerres, équerres, bois, autoperçeuse ou vis inox
Caractéristiques
- Vis autotaraudeuse pour la fixation de tôles en acier ou en aluminium sur des rails coulés HTU
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Longueur optimisée pour la plupart des panneaux sandwich
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Fixation de cadre en acier (épaisseur d'élément minimale de 1,25 mm)
- Pour les applications nécessitant des fixations étanches avec une rondelle de 16 mm