Vis autoperceuses pour tôles S-MS 01S
Nouveau produit PremiumArticle #r3223329
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour la fixation sans copeaux de bacs acier minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Type de vis: Vis pour métal
Partager
Nos clients ont également recherché vis acier inox ou vis tôle mince
Caractéristiques
- Vis autoperceuse - pour un montage plus rapide en une seule étape
- Pointe de vis rapide, affûtée : pour une fixation sans copeaux et aucun travail de nettoyage des copeaux de métal
- Conçue pour des fixations plus fiables avec des valeurs de charge définies
- Pratiquement pas de dérapage en démarrant en angle ou sur des surfaces mouillées
- Belle apparence finale – la couleur de la tête de vis peut être adaptée à la façade
Applications
- Fixation de joints de recouvrement dans les tôles porteuses (tablier)
- Acier inoxydable (A2) pour les travaux de fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Fixation de tôles minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
- Fixation de bardages double peau, liaisons entre les tôles à profil trapézoïdal et chevauchements longitudinaux de cassettes murales
- Liaisons entre des tôles à profil trapézoïdal
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.