Vis pointues pour plaquiste S-DS 03 B
Nouveau produit StandardArticle #r4552
Vis unitaire pour cloison sèche (recouverte de phosphate) pour la fixation de cloison sèche sur bois
- Type de tête de vis: Tête en forme de clairon
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Non
Partager
Nos clients ont également recherché cloison, vis placo, placo ou vis
Caractéristiques
- Vis pour plaquiste conçues pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – Homologation CE et test EN 14566 pour leur qualité et leur fiabilité
- Facile à utiliser grâce à son excellente capacité de perçage
- Vissage confortable et moins fatigant grâce à la faible pression de contact
- Fabrication 100 % Hilti – pour une qualité plus fiable et constante
- Adapté avec précision aux embouts et mèches Hilti – pour des fixations de haute qualité à chaque fois
Applications
- Fixation de panneaux de cloisons sèches sur structures bois
- Fixation de plaque de plâtre sur structures bois
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.