Vis pointues pour panneaux de fibres S-DS 14 B
Nouveau produit StandardArticle #r4558
Vis pour panneaux fibrés simples (enduit phosphate) pour la fixation de panneaux de fibres de bois ou de métal
- Type de tête de vis: Fraisé côtelé
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Non
Partager
Nos clients ont également recherché fibre, placo, placo, fibrée ou fermacell
Caractéristiques
- Conçues pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – Homologation CE et test EN 14566 pour la qualité et la consistance
- Facile à utiliser grâce à son excellente capacité de perçage
- Vissage confortable et moins fatigant grâce à la faible pression de contact
- Hilti a le contrôle total du processus de fabrication, pour une qualité fiable et constante
- Adapté avec précision aux embouts et mèches Hilti – pour des fixations de haute qualité à chaque fois
Applications
- Fixation de plaques de plâtre fibrées sur des ossatures métalliques (jusqu'à 0,88 mm)
- Fixation de plaques de plâtre fibrées sur structures bois
- Fixation de plaques de plâtre type Fermacell sur ossatures métalliques ou bois (jusqu'à 0,88 mm)
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.