Vis pointues pour plaquiste S-DS 03 B M1
Nouveau produit PremiumArticle #r524291
Vis en bande pour cloisons sèches (à enduit phosphate) pour chargeurs de vis SD-M 1 ou SD-M 2 – pour la fixation de plaques de plâtre sur bois
- Type de tête de vis: Tête en forme de clairon
- Type d'empreinte: PH #2
- Catégorie de Produit: Premium
Partager
Nos clients ont également recherché cloison, vis placo, placo ou vis
Caractéristiques
- Conçues pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – Homologation CE et test EN 14566 pour la qualité et la consistance
- Conçu pour être utilisé avec les chargeurs SD-M 1 et SD-M 2 et les pilotes SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 et SD 2500
- Fréquence de fixation élevée – Faites en davantage en moins de temps
- Hilti a le contrôle total du processus de fabrication, pour une qualité fiable et constante
- Vis en bande permettant une installation rapide des cloisons sèches à l'aide des chargeurs de vis SD-M1 et SD-M2
Applications
- Fixation de panneaux de cloisons sèches sur structures bois
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.