Vis pointues pour panneaux durs S-DS 20 B
Nouveau produit StandardArticle #r743809
Vis pour panneau dur simple (phosphatée) pour la fixation de panneaux durs sur bois ou métal
- Type de tête de vis: Tête en forme de clairon
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Non
Nos clients ont également recherché vis placo, placo, plaque haute dureté, vis haute dureté ou vis
- Conçues pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – Homologation CE et test EN 14566 pour la qualité et la consistance
- Vis de fixation rapides grâce à la géométrie optimisée du point de couturage
- Vissage confortable et moins fatigant grâce à la faible pression de contact
- Hilti a le contrôle total du processus de fabrication, pour une qualité fiable et constante
- Adapté avec précision aux embouts et mèches Hilti – pour des fixations de haute qualité à chaque fois
- Fixation de panneaux durs sur ossatures métalliques (jusqu'à 0,88 mm)
- Fixation de panneaux durs sur des ossatures en bois