Colliers coupe-feu CFS-C
Nouveau produit UltimateArticle #r4830
Collier coupe-feu de rénovation conforme aux normes ATE pour favoriser la création d'une barrière anti-feu et anti-fumée autour des tuyaux existants entre 32 et 160 mm de diamètre
- Agréments: ETA-10/0403
- Matériaux support: Béton (aéré), Béton, Maçonnerie, Cloison sèche
- LEED COV: 7.6 g/l
Partager
Nos clients ont également recherché manchette, manchon ou Resserage tuyau plastique
Caractéristiques
- Conçu pour simplifier la protection contre le feu des tuyaux combustibles traversant les murs et les planchers à indice de résistance au feu
- Mécanisme de verrouillage pour une fermeture plus rapide et plus facile
- Positionnement flexible du crochet pour une fixation pratique
- Peut être désinstallé
- Peut être inspecté visuellement
Applications
- Calfeutrement de tubes inflammables de Ø 50 à 160 mm pour les pénétrations à travers les voiles et dalles de compartimentage coupe-feu
- Matériaux des tubes : PE, PE-HD, PVC, PVC-U
- Utilisation pour les ouvertures dans le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie et les cloisons sèches
- Différents matériaux de remplissage et de colmatage sont couverts
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.