Bande coupe-feu Premium CFS-W P
Nouveau produit UltimateArticle #r5282627
Bande coupe-feu de haute qualité pour faciliter la création d'une barrière anti-feu et anti-fumée autour des tuyaux combustibles dans la plupart des matériaux de base, y compris les panneaux revêtus
- Matériaux support: Béton, Cloison sèche, Maçonnerie
- LEED COV: 0 g/l
- Température d'expansion (approx.): 180 °C
Partager
Nos clients ont également recherché bande ou coupe-feu
Caractéristiques
- Homologuée pour une large gamme de tuyaux combustibles et de matériaux d'isolation dans les applications de panneaux revêtus
- Tous les tuyaux sont testés pour vérifier si les configurations finales satisfont à toutes les exigences de code de l'application
- Efficace - plus rapide et plus facile à installer sans ancrage ni forage
- Solution aux possibilités infinies : un seul produit pour la plupart des tailles de passage
Applications
- Tuyaux d'évacuation des eaux usées, de drainage de toit, d'eau potable et de réfrigération dans les applications de panneaux
- Tuyaux d’évacuation des eaux usées et de drainage de toit dans les cloisons sèches, le béton cellulaire, la maçonnerie et le béton