MM-B-30
Nouveau produitArticle #r4602
Console pour support béton
- Épaisseur du matériau: Canal : 1 mm, plaque de base : 4 mm
- Composition du matériau: Canal de matériau : S235 JR - DIN EN 10025-2, Plaque de matériau : S355 MC - DIN EN 10149-2
- Finition de surface: Galvanisée
Partager
Nos clients ont également recherché equerre legere
Caractéristiques
- Profil en C avec bords crantés
- Trous renforcés pour une meilleure raideur et flexibilité
- Correspond aux capacités de charges des chevilles
- Installation simplifiée grâce aux graduations
- Profil en C avec bords crantés
Applications
- Installation de chemins de câble, gaines de ventilation et tuyauteries
- Pour fixation de tubes légers ou moyens
- Fixation de gaines de ventilation et de chemins de câble
- Pour utilisation recommandée en atmosphère intérieure sèche