Double curseur à rouleaux MRG-D 225
Nouveau produitArticle #r7071
Double curseur à rouleaux galvanisé à chaud (GAC) pour un mouvement maximal dans les applications lourdes
- Connexion filetée - M: M12, M16
- Hauteur - H: 53 mm
- Charge maximale - F: 2.5 Kn
Partager
Caractéristiques
- Adapté aux applications d'installation suspendue ou au sol
- Capacités et classes de charges adaptées aux colliers de serrage Hilti
- Platine renforcée, adaptée au système de supportage modulaire MQ
- Mouvement de roulement souple sur glissière dans les deux directions, dans le sens du tube axial
Applications
- Installation de tuyaux soumis à une dilatation et contraction thermiques
- Fixation point par point des tuyaux ou en association avec des systèmes de supportage modulaires
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs