Rail profilé en C MQ-21 U
Nouveau produitArticle #r2521
Rail profilé en C non perforé et galvanisé pour charges moyennes
- Hauteur: 20.6 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Composition du matériau: S250GD - DIN EN 10346
Partager
Nos clients ont également recherché installation, rail ou connecteur
Caractéristiques
- Profilé en C avec bords crantés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Rail non perforé – entretoise pleine pour une installation flexible
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une découpe rapides
Applications
- Recommandé pour une installation en atmosphère intérieure sèche
- Systèmes de supportage modulaires pour la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires pour gaines de ventilation et chemins de câbles
- Systèmes de supportage modulaires pour structures 3D
- Installation murale