Rail profilé en C MQ-21 D-RA2
Nouveau produitArticle #r4314
Rail profilé en C double en acier inoxydable (A2) pour charges moyennes
- Hauteur: 41.2 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4301 (A2) - EN 10088
Partager
Nos clients ont également recherché installation, rail ou connecteur
Caractéristiques
- Profilé en C avec bords crantés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Installation possible des deux côtés – pour une flexibilité d'application accrue
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une découpe rapides
- Polyvalence et flexibilité grâce au système de rail modulaire
- Éléments d'insonorisation disponibles pour tous les rails de montage MQ
Applications
- Installation en atmosphère industrielle ou dans les zones avec une forte condensation
- Systèmes de supportage modulaires pour la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires pour gaines de ventilation et chemins de câbles
- Systèmes de supportage modulaires pour structures 3D
- Installation murale