Rail profilé en C MQ-21 D-HDG plus
Nouveau produitArticle #r4317
Rail profilé en C double et galvanisé à chaud (GAC plus) pour charges moyennes
- Hauteur: 41.2 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
Partager
Nos clients ont également recherché installation, rail ou connecteur
Caractéristiques
- Profilé en C avec bords crantés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Installation possible des deux côtés – pour une flexibilité d'application accrue
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une découpe rapides
- Polyvalence et flexibilité grâce au système de rail modulaire
- Éléments d'isolation disponibles pour tous les rails de montage MQ
Applications
- Recommandé pour une installation en milieu intérieur humide, milieu extérieur peu ou pas exposé aux intempéries et en façade ventilée
- Systèmes de supportage modulaires pour la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires pour gaines de ventilation et chemins de câbles
- Systèmes de supportage modulaires pour structures 3D
- Installation murale