Platine pour charges lourdes MT-B-GL O4C OC
Nouveau produitArticle #r14359628
Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails lourds MT-90 pour charges lourdes 3D dans le béton, dans les environnements extérieurs avec une pollution faible à modérée (C3)
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 3 mm
Partager
Nos clients ont également recherché installation, rail ou platine
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – assemblage en une étape à l'aide de boulons taraudeurs MT-TFB Hilti
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les bases de poteaux modulaires permettent de modifier les ossatures métalliques pour les futures exigences MEP
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
- Solution complète Hilti - compatible avec les solutions d'ancrage Hilti pour une structure de support modulaire entièrement intégrée
Applications
- Fixation de rails lourds MT-90 aux sols, murs et plafonds en béton
- Ancrage d'ossatures métalliques et de structures de support MEP avec des charges lourdes sur un matériau support
- Adaptée aux environnements extérieurs avec une pollution faible à modérée (C3)