Platine pour charges légères MGL 2
Nouveau produitArticle #r144652
Platine galvanisée pour charges légères destinée à la fixation de tiges filetées Imperial avec deux points de chevillage
- Connexion filetée - M: 1/2 po
- Hauteur - H: 18 mm
- Charge de traction maximale - F: 4 Kn
Partager
Nos clients ont également recherché installation, rail ou connecteur
Caractéristiques
- Tiges filetées faciles à installer
- Connexion sûre avec deux points de chevillage
Applications
- Fixation de tubes pour charges légères dans le béton avec deux points de fixation
- Recommandées pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs