Platine angulaire MT-B GL AB OC
Nouveau produitArticle #r16581905
Platine angulaire pour charges lourdes pour les supports de renforcement et de longue portée ou les surfaces inclinées, en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 10 mm
Partager
Nos clients ont également recherché installation, rail ou platine
Caractéristiques
- Résistance supérieure à la charge – plus de points de boulonnage et construction plus solide que les platines Hilti précédentes
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support de plomberie, ventilation et électricité
Applications
- Montage de rails lourds MT-80, MT-90 et MT-100 sur des surfaces en acier inclinées
- Montage de rails MT-80, MT-90 et MT-100 à un angle de +/- 90 degrés pour les supports de renforcement ou de longue portée
- Fixation de supports de tuyaux simples, montés au sol pour charges lourdes