Platines pour charge moyenne MGS 2-R
Nouveau produitArticle #r2443
Platine moyenne en acier inoxydable (A4) pour la fixation des tiges filetées métriques avec deux points de chevillage
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales: Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Partager
Nos clients ont également recherché plaque de base
Caractéristiques
- Installation facile de tiges filetées
- Connexion sûre avec 2 points de chevillage
Applications
- Fixation de tubes pour charges moyennes dans le béton avec deux points de fixation
- Recommandé pour une utilisation dans les milieux corrosifs