Raccord pour poutre en acier MQI-AT
Nouveau produitArticle #r3332
Raccord pour poutre en acier galvanisé pour la fixation des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
- Couple de serrage: 40 Nm
- Composition du matériau: Canal : S235GD - DIN EN 10147, pince : S235JRG2 - DIN EN 10025, Écrou : M12 qualité 8-A2K - DIN 985, Tête en T : EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, embout : Plastique PP
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché installation, rail ou connecteur
Caractéristiques
- Installation et positionnement plus faciles des rails entretoises
- Ni perçage ni soudage nécessaires
- S’adapte à toutes les poutres en T en acier et poutres en béton standard (largeur max. de l'aile de poutre de 300 mm, épaisseur max. de l'aile de poutre de 30 mm)
- Pour poutres standards en acier en T et poutres en béton
- Largeur d'aile 300 mm, épaisseur d'aile 30mm max
Applications
- Installation des différents systèmes tels que luminaires, supports de câbles, tubes et canalisations (eau, gaz, ventilation, air comprimé), panneaux indicateurs ou passerelles pour l'entretien
- Pour installation sur poutres en acier