Connecteur de platine MIQC-C
Nouveau produitArticle #r4705716
Platine galvanisée à chaud (GAC) pour la fixation de rails MIQ sur le béton dans les applications pour charges lourdes
- Composition du matériau: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Galvanisé à chaud 55 µmDIN EN ISO 1462
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Nos clients ont également recherché plaque de base MIQ
Caractéristiques
- Pas de soudage requis – pour une installation plus rapide et plus efficace
- Trous oblongs – positionnement précis simplifié
- Poids léger pour une installation plus facile – pas de dispositif de levage requis
- Capacité élevée
Applications
- Élément d'un système modulaire pour soutenir les supports de câbles, tuyaux et autres installations
- Fixation de rails MIQ-90 sur les sols, les plafonds ou les murs en béton
- Porte-à-faux pour charges lourdes avec renfort et cadres en U dans le béton