MIQC-SC
Nouveau produitArticle #r4705858
Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) utilisé avec des platines MIQ pour un positionnement libre du rail
- Poids: 0.79 kg
- Composition du matériau: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Non zingué
Partager
Nos clients ont également recherché connecteur
Caractéristiques
- Livré avec une finition primaire pour soudage facile, peut être galvanisé ou peint ultérieurement
- Possibilité d'ajuster le point de fixation du rail selon les besoins
Applications
- Élément d'un système modulaire pour soutenir les supports de câbles, tuyaux et autres installations
- Fixation de rails MIQ-90 directement sur des structures en acier de construction
- Raccordement aux rails MIQ avec ou sans platines MIQ-B