Connecteur MIC-U-MA
Nouveau produitArticle #r6193
Élément de liaison multi-angle galvanisé à chaud (GAC) utilisé avec des éléments de liaison MIC-MAH pour la fixation des rails MI entre eux avec angle
- Poids: 2.63 kg
- Composition du matériau: Élément de liaison: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; plaque dentée: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, boulon: classe d'acier 8,8, écrou: classe d'acier 8
- Finition de surface: Galvanisée à chaud: élément de liaison 55 µm - DIN EN ISO 1461; plaque dentée; boulon, écrou 45 µm - DIN EN ISO 1461
Partager
Nos clients ont également recherché connecteur T
Caractéristiques
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@15a6fe6a, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@66433ab2, unit=null, value=Des écrous de sécurité avec couche auto-serrante assurent la connexion même en cas de vibration}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@4916917b, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@56f385c3, unit=null, value=Élément de liaison fourni avec des écrous autofreinés pour la protection contre les vibrations}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@3ace40c0, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@e5e84120, unit=null, value=Ajustable jusqu'à 5 mm}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@ec01cb31, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@5146d0d1, unit=null, value=Verrouillage de forme assurant le transfert optimal des forces et des couples}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
Applications
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@e51f92f0, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@3c92ce22, unit=null, value=Pour supports/contre-supports en coin avec angle entre 0° et 180°}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
Données techniques
Documents
-
- Directive d'installation MIC-U-MA,MIC-SA/SB/SC/CU-MA, Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Sardinian, Malay, Thai, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 863.2 kB ]