Cloueur pour béton sans fil BX 3-L-22 (clous plus longs)
Nouveau produitArticle #r13250341
Cloueur sans fil sur batterie Nuron, pour clous longs (max. 36 mm | 1-13/32"), destiné à fixer les rails pour cloisons sèches et autres matériaux légers sur le béton, l'acier et la maçonnerie.
- Dimensions (LxlxH): 474 x 134 x 370 mm
- Poids total du corps: 3.514 kg
- Entrée des fixations: en bande
Caractéristiques et applications
- Cloueur entièrement électrique avec chargeur de 30 clous, conçu spécialement pour la pose de cloisons sèches – BX 3-L-22 peut remplacer vos cloueurs à gaz pour poser les rails avec moins de bruit, de recul, de maintenance et sans frais de gaz ou de certification de l'utilisateur
- Performances sans fil et sans compromis – enfoncez jusqu'à 850 clous par charge grâce aux batteries Nuron révolutionnaires et au moteur sans charbon plus efficace
- Fonctionnalités intelligentes – l'outil s'amorce automatiquement pour la première fixation lorsque vous le prenez en main. Le dépannage actif via l’application ON!Track et un indicateur de recharge des clous vous aident également à éviter les arrêts sur le chantier
- Conçu pour une meilleure maniabilité – la poignée profilée, la faible course et la lampe à LED vous aident à travailler plus confortablement lorsque vous posez des centaines de clous par jour
- Plateforme de batteries Nuron – cloueurs sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux fixations Premium et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur le béton et l'acier
- Fixation de bois sur le béton – chargeur modifié pour l'utilisation avec des clous plus longs (longueur max. : 36 mm)
- Fixation de membranes, tamis et tôles sur le béton
- Fixation de câbles et conduits sur le béton et l'acier
- Fixation de bois sur le béton – chargeur modifié pour l'utilisation avec des clous plus longs (longueur max. : 1-13/32")
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
![Un ouvrier pose un rail de cloison sèche au sol à l’aide d’un BX 3-22.](/content/experience-fragments/hilti/E2/BE/fr/shop/products/cordless_tools/cordless-fastening-tools/master/_jcr_content/root/call_to_action/image.coreimg.png/1651563263352/l142770-id229653-hna.png)
Découvrez la fixation sans fil
Passez au sans fil pour une fixation plus propre, moins bruyante et plus efficace
Vous cherchez une alternative à la fixation directe à gaz ou au perçage ? Les cloueurs sans combustion et sans fil sont plus rapides, moins bruyants, plus faciles à utiliser et plus économiques. Mais surtout, ils offrent la performance dont vos équipes ont besoin.
Et grâce à la toute nouvelle plateforme sans fil Nuron, vous gagnez en autonomie et en confort et bénéficiez de fonctionnalités connectées pour optimiser la main-d’œuvre.
Passez au clouage et à la fixation sans fil
![](/content/experience-fragments/hilti/E2/BE/fr/shop/products/cordless_tools/cordless-fastening-tools/master/_jcr_content/root/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1648816335865/trend-up.png)
Sans compromis sur la performance
Conçus pour fonctionner plus rapidement et permettre une productivité accrue, ces outils fixent sur le béton, l’acier et certains types de maçonnerie – sans forage, sans tiges d’ancrage, sans restriction de chantier.
![](/content/experience-fragments/hilti/E2/BE/fr/shop/products/cordless_tools/cordless-fastening-tools/master/_jcr_content/root/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1648816335888/work-safety.png)
Sans fil, sans combustion
Plus besoin d’acheter, stocker, manipuler et mettre au rebut des cartouches de gaz coûteuses. De plus, les outils sans fil BX 3 sont moins bruyants, ont moins de recul et nécessitent moins de nettoyage et de maintenance.
![](/content/experience-fragments/hilti/E2/BE/fr/shop/products/cordless_tools/cordless-fastening-tools/master/_jcr_content/root/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1648816335910/battery.png)
Une plateforme totalement compatible
Les outils de fixation sans fil utilisent les batteries et les chargeurs 22 V. Pour bénéficier d’une meilleure autonomie à partir d’une batterie compacte à optimisation autonome, découvrez notre toute nouvelle plateforme Nuron.
![Un ouvrier fixe au sol une plaque de plâtre à bâti en bois à l’aide d’un BX 3](/content/experience-fragments/hilti/E2/BE/fr/shop/products/cordless_tools/cordless-fastening-tools/master/_jcr_content/root/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1651564431191/l125576-id227779.png)
Plus d’options, de nombreuses applications
Système de fixation sans fil pour la plupart des tâches de plomberie, ventilation, électricité et finition intérieure
Que vous passiez vos journées à fixer des câbles, des gaines et des boîtiers de dérivation au plafond ou que vous posiez des kilomètres de rails pour cloisons sèches, nos outils BX 3 vous font gagner en efficacité et en confort. Ils sont plus rapides et moins bruyants que les outils à gaz et produisent moins de poussière et de vibrations que les outils de forage. Et pour ce qui concerne les caillebotis et la mise à la terre, le BX 3-BT prend en charge les goujons filetés.
Contrairement à certains outils à combustion, les systèmes de fixation directe sans fil ne nécessitent aucune formation ou certification spécifique, de sorte qu’il est possible de travailler immédiatement.
![un ouvrier vérifie un système de fixation directe sans fil à l’aide d’un smartphone](/content/experience-fragments/hilti/E2/BE/fr/shop/products/cordless_tools/cordless-fastening-tools/master/_jcr_content/root/call_to_action_copy__1836969838/image.coreimg.png/1651564499965/l125597-id227777.png)
Fixation rapide et facile
Des outils taillés pour le chantier, qui vous permettent d’en faire plus, plus longtemps
Pas de gaz, pas de problème. Les cloueurs sans fil utilisent des entraînements mécaniques puissants qui correspondent mieux au rythme et à la vitesse de vos travaux tout en fournissant une qualité de travail constante. Vous constaterez également moins d’effets de recul et moins de blocages, et donc moins de temps d’arrêt.
Tirez parti du chargeur à chargement facile et de l’indicateur de remplissage. Envoyez les mises à jour sur l’état de l’outil, les statistiques d’utilisation et les informations de réparation directement sur votre smartphone via Bluetooth pour être le premier à savoir si l’outil nécessite un entretien, avant même de l’emporter sur le chantier.
![Cloueur sur batterie BX 3-22](/content/experience-fragments/hilti/E2/BE/fr/shop/products/cordless_tools/cordless-fastening-tools/master/_jcr_content/root/call_to_action_copy__1150307131/image.coreimg.png/1658817760385/l142764-id229650-hna.png)
Clouage sans fil toute la journée
BX 3-22 : l’outil idéal pour abandonner le gaz au profit du sans fil
Le système de fixation directe BX 3-22 offre encore plus de rapidité et d’autonomie. Que vous travailliez sur le béton ou l’acier, le BX 3-22 peut effectuer jusqu’à 850 fixations en une seule charge.
Fonctionnant sur la plateforme Nuron 22 V, conçue pour un grand nombre d’outils, il dispose d’une batterie compacte hautes performances bien adaptée à la fixation au plafond. Et grâce à sa fonction avancée de diagnostic et sa connectivité au cloud, vous travaillez avec moins d’interruptions tout en optimisant votre parc d’outils.
![Fixation de rail au plafond à l'aide du cloueur BX 3-22](/content/experience-fragments/hilti/E2/BE/fr/shop/products/cordless_tools/cordless-fastening-tools/master/_jcr_content/root/call_to_action_copy/image.coreimg.png/1651564742959/l142768-id229655-hna.png)
Des fixations sans compromis
Les mêmes technologies de fixation que celles que vous utilisez déjà
Développées parallèlement à nos outils BX 3 pour améliorer leur performance, les bandes de clous galvanisés Hilti sont idéales pour la fixation de rails pour cloisons sèches et d’éléments tels que les attaches pour câbles, tubes et gaines et plafond, que ce soit sur le béton, la maçonnerie, la brique pleine ou l’acier.
Pour les applications X-BT, nos clous pour goujons filetés sont très bien adaptés aux caillebotis, à la mise à la terre et à la fixation temporaire, sans la complexité de la combustion.