GX 3-ME
Nouveau produitArticle #r4410162
Cloueur à gaz avec source d'alimentation unique pour les applications électriques et de plomberie
- Dimension (L x l): 436 x 132 mm
- Poids total du corps: 3.99 kg
- Entrée des fixations: en bande
Nos clients ont également recherché Cloueur à gaz automatique, Cloueur à gaz, Cloueur à gaz et à batterie, Appareil de fixation à gaz ou Cloueur à gaz
- Pas de batterie – donc aucune source d'alimentation électrique nécessaire et pas d'interruption du travail due à la remise en charge
- Chargeur de clous courbé à 40 clous, permettant un meilleur accès aux espaces exigus et aux rails profonds
- Rythme de fixation élevé pour une productivité et une efficacité maximales
- Grand choix de clous pour la fixation dans de nombreux matériaux
- L'indicateur de niveau de gaz permet d’éviter les pannes de gaz inattendues
- Fixations de câbles et gaines sur plancher, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier
- Fixation de différentes installations électriques légères sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier
- Fixations de conduits de chauffage sur plancher en béton
- Convient à diverses applications de fixation de charges légères dans le béton, la maçonnerie pleine ou l'acier
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier - l’utilisation du nez spécial IF est recommandée

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, services et réparations, ce qui permet d'assurer un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les dernières technologies permettent d'augmenter la productivité sur chantier.
- Prêter des outils pendant les réparations permet de réduire les temps d'arrêt.
- Des outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.