Visseuse pour plaquiste SD 2500
Nouveau produitArticle #r3008
Visseuse plaquiste filaire 2500 tr/min pour applications bois / cloison sèche
- Couple max.: 19 Nm
- Tension nominale: 230 V
- Poids: 1.5 kg
Nos clients ont également recherché Visseuse, visseuse placo, Cloison sèche, visseuse plaquiste ou Filaire
- Haute performance grâce à un moteur puissant de 710 W
- Une ergonomie équilibrée et confortable – pour moins de temps d'arrêt dû à la fatigue de l'utilisateur
- Outil approprié pour un vaste éventail d'applications de finition intérieure
- Ventilation orientable qui empêche la poussière de plâtre d'atteindre le visage de l'utilisateur
- Couplage avec une jauge de profondeur silencieuse
- Fixation de panneaux de cloison sèche sur ossatures bois ou métal, au mur ou au plafond
- Fixation de planches de bois dures sur ossatures bois ou métal, au mur ou au plafond
- Applications de vissage nécessitant un couple élevé (par exemple bois sur bois)

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.