Meuleuse d'angle AG 180-D
Nouveau produitArticle #r2328151
Meuleuse d'angle 2 000 W avec interrupteur de type homme-mort, pour les applications sur métal avec des disques jusqu'à 180 mm de diamètre
- Diamètre du disque: 180 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 5.2 kg
- Profondeur de coupe max.: 42 mm
Partager
Caractéristiques
- Poignée latérale réglable à 3 positions : pour une prise sûre et confortable quelle que soit la position de travail
- Interrupteur de type homme-mort « multi-doigts » pour plus de sécurité
- Système de verrouillage du mandrin pour un changement de disque simple et rapide
Applications
- Meulage des soudures et préparation des métaux
- Découpe et meulage du métal