Souffleur sans fil NBL 6-22
Nouveau produit Commander Découvrir les avantagesArticle #r22034562
Souffleur de chantier puissant pour dégager les débris de chantier et préparer les surfaces de travail (plateforme de batteries Nuron)
- Volume d'air: 13 m3/min
- Vitesse d'air max.: 52 m/s
- Vitesse d'air min.: 44 m/s
- Élimination efficace des débris – le mode intensif produit jusqu'à 13 m3/min de volume d'air à 187 km/h, ce qui vous permet de dégager rapidement pratiquement tous les types de débris sur le chantier
- Élimination efficace des débris – le mode intensif produit jusqu'à 460 pi3/min de volume d'air à 119 mph, ce qui vous permet de dégager rapidement pratiquement tous les types de débris sur le chantier
- Autonomie optimisée – moteur à induction efficace et batteries Nuron longue durée pour plus d'autonomie et moins de temps de charge
- Réglage et transport facilités – le tube télescopique du souffleur peut être facilement étendu durant l'utilisation ou replié et retiré pour le transport et le stockage
- Maniabilité confortable – le mode de régulation de vitesse et la bandoulière en option permettent de travailler sans effort à la vitesse choisie
- Nettoyage des débris du chantier – débarrasser les camions et les zones de travail des fils d'attache d'armature, copeaux de bois / métal, débris plastiques, neige légère, eau, etc.
- Préparation des surfaces de travail – nettoyage des équipements, dépoussiérage des surfaces de travail, entretien préventif et bien plus encore
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi NBL 6-22 (01), Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 4.2 MB ]

Le souffleur de chantier : un outil polyvalent pour une efficacité accrue
Découvrez le NBL 4-22, premier souffleur sans fil compact imaginé par Hilti
Dans le monde de la construction, l’efficacité et la propreté des chantiers sont primordiales. C’est ici qu’intervient le souffleur de chantier, un outil devenu indispensable pour les professionnels. Léger, pratique et puissant, le souffleur de chantier est conçu pour déplacer rapidement les débris et nettoyer les zones de travail, garantissant ainsi un environnement de travail sûr et propre.
Souffleur de chantier professionnel : les applications les plus fréquentes
Nettoyage quotidien
Élimination efficace de la poussière et des débris légers sur les véhicules, dans les allées et les zones de travail.
Le nettoyage quotidien avec un souffleur de chantier professionnel est une étape cruciale pour maintenir la productivité sur un site de construction. Le souffleur sans fil permet d’éliminer rapidement la poussière, les copeaux de bois, les feuilles, et les débris légers, permettant aisi d'économiser du temps et de la main d'œuvre lors du nettoyage de vos chantiers.
Préparation des surfaces de travail
Nettoyage des équipements et boîtiers électriques, dépoussiérage des surfaces avant peinture.
Avant de commencer tout travail de finition, il est impératif que les surfaces soient impeccables. Le souffleur de chantier intervient ici pour débarrasser les murs, les sols et les plafonds de toute particule qui pourrait compromettre la qualité du travail. Que ce soit avant de peindre, de poser du carrelage ou d’appliquer un revêtement, le souffleur sans fil assure une surface propre qui permettra une adhérence optimale des matériaux. Cette étape est particulièrement importante dans les travaux de rénovation où la poussière accumulée au fil des ans doit être éliminée pour garantir une rénovation réussie.
Entretien préventif
Utilisation après des travaux tels que le forage, pour enlever la poussière de béton, les copeaux de bois et autres résidus.
Le souffleur de chantier est la solution idéale pour enlever rapidement les copeaux de bois après le forage dans les poteaux électriques. Pour les supports en béton, le souffleur permet de retirer les résidus de ciment et les fines particules qui peuvent affecter les traitements ultérieurs comme l’étanchéité ou la peinture.

NOUVEAU PRODUIT
NBL 6-22
Souffleur sans émission pour nettoyer les débris sur chantier
Le souffleur à batterie NBL 6-22 allie puissance et performance, rivalisant avec certains modèles thermiques tout en éliminant leurs contraintes : zéro émission, entretien réduit et moins de temps d’arrêt. Avec les restrictions croissantes sur les souffleurs à essence pour des raisons environnementales et de sécurité, le NBL 6-22 s’impose comme l’alternative idéale, alliant conformité et efficacité sur tous vos chantiers.
Productivité
- Élimination puissante des débris – Mode boost jusqu’à 13 m³/min
- Autonomie maximale avec la plateforme Nuron
- Connectivité intelligente pour une efficacité optimale
Confort
- Régulateur de vitesse pour un contrôle optimal
- Tube télescopique pour un ajustement et un transport faciles
- Confort maximal grâce à une ergonomie équilibrée et une sangle d’épaule
Sécurité
- Élimine les risques de haute pression liés aux compresseurs d'air
- Réduit les projections de débris et simplifie le transport entre les étages sans besoin de grue.

Souffleur sans fil Hilti NBL 4-22
Un exemple de performance et d’innovation
Le souffleur de chantier sans fil Hilti NBL 4-22 illustre parfaitement l’efficacité de ces outils dans le secteur de la construction. Avec un poids de seulement 1,1 kg et des performances de soufflage supérieures, il permet de réduire le temps et la main-d’œuvre nécessaires au nettoyage des chantiers. Sa conception compacte le rend idéal pour les espaces extérieurs, tandis que son moteur sans charbon et la plateforme de batterie Nuron offrent une autonomie exceptionnelle.
En plus de ses capacités de soufflage, le NBL 4-22 est équipé d’un adaptateur de soufflage/aspiration, augmentant ainsi sa polyvalence et son utilité sur le chantier. Que ce soit pour un nettoyage rapide après des travaux ou bien pour préparer des surfaces de travail, le souffleur à batterie NBL 4-22 est l'outil idéal.