Scie sauteuse orbitale SJT 6 avec poignée cylindrique
Nouveau produitArticle #r5212957
Scie sauteuse orbitale de 850 W avec poignée rainurée en T, conçue pour rendre les travaux de coupe incurvée difficiles plus rapides et plus confortables
- Puissance nominale: 850 W
- Poignée: Poignée rainurée en T
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.4 kg
Partager
Nos clients ont également recherché pendulaire, filaire, sauteuse, orbital ou Scie sauteuse
Caractéristiques
- Amélioration de l’ergonomie grâce à la grande taille du socle - parce que cette scie sauteuse à poignée cylindrique est plus légère et plus compacte, votre maniabilité, votre stabilité et votre précision de coupe sont accrues
- Moteur 850 W - il vous offre la puissance de coupe dont vous avez besoin pour des coupes dans des matériaux durs et dans le métal
- Changement de la lame sans clé - le temps consacré au remplacement de la lame de scie sauteuse est réduit au minimum
- Sciage pratiquement sans poussière - cette scie sauteuse est équipée d'un souffleur de poussière et d'un adaptateur d’aspiration, votre ligne de coupe reste ainsi parfaitement visible
- Cadran de vitesse et course pendulaire réglable - l’opérateur a une maîtrise totale de la vitesse à laquelle la scie sauteuse orbitale coupe et de la perfection que le résultat final doit atteindre
Applications
- Taille et coupe de bois et de plaques de plâtre à la taille voulue avec un minimum de sciure en suspension dans l'air lors de l'utilisation d'un récupérateur de poussière DRS
- Finitions intérieures - en particulier, sciage de cloison sèche ou d'habillage intérieur en bois (coupes horizontales ou verticales)
- Coupe de planches de bois d'une épaisseur jusqu'à 150 mm
- Coupe de tôles jusqu'à 10 mm d'épaisseur
- Coupe de carrelage et de tuyaux en plastique