Burins plats TE-H FM
Nouveau produit StandardArticle #r10692934
Burins plats très robustes pour le piquage et le rainurage dans le béton et la maçonnerie à l'aide des outils de démolition de troisième génération TE 3000 ou H28 avec attache
- Extrémité de connexion: TE-H (Hilti HEX 28)
- Longueur: 400 mm
- Largeur: 38 mm
Partager
Caractéristiques
- Très robustes – le durcissement par induction rend ces burins plats particulièrement résistants à la prolifération, à l'usure et à la flexion
- Fiabilité supérieure – burins plats fabriqués en acier fortement allié, essentiel lorsque vous avez besoin de cohérence et de fiabilité
- Qualité certifiée – développées en utilisant des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
- Construits pour les travaux difficiles – testés pour une utilisation extrême, nos burins sont conçus pour effectuer vos travaux de démolition les plus exigeants
- Puissance de burinage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil au burin
Applications
- Burinage et piquage dans le béton, la brique ou le bloc
- Rainurage peu profond dans le béton
- Compatible avec les marteaux-piqueurs électriques TE 3000 et les outils de démolition H28 de troisième génération avec attache