Plaques de damage TE-H
Nouveau produit PremiumArticle #r13556675
Plaque de damage très robuste pour le compactage de la terre et de l'asphalte à l'aide des outils de démolition de troisième génération TE 3000 ou H28 avec attache
- Extrémité de connexion: TE-H (Hilti HEX 28)
- Application: Compactage
- Dimensions de la plaque de damage (L x l): 200 mm x 200 mm
Partager
Caractéristiques
- Plaque de damage seule – à utiliser avec une tige universelle compatible
- Puissance de damage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil à la plaque
- Fiabilité supérieure – plaques de damage fabriquées en acier fortement allié, essentiel lorsque vous avez besoin de cohérence et de fiabilité
- Plusieurs tailles disponibles – vous permet de trouver le burin adapté à vos besoins
- Qualité certifiée – développées en utilisant des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
Applications
- Compactage de la terre et du sable
- Pour utilisation avec les marteaux-piqueurs électroportatifs TE 3000 et les outils de démolition H28 de troisième génération avec attache